France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image XCKJ50559H7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XCKJ50559H7
Ce produit n’est plus fabriqué

interrupteur de position XCKJ tige ronde diam 6 mm 1 O plus 1 F

Afficher plus de caractéristiques >
Configurateur de produit >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence XCKJ50559H7 est remplacée par :
Produit
Qté
XCKJ50559
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    Form D se conformer à CENELEC EN 50041
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier tige ronde à rappel thermoplastique tringle ronde 6 mm, L = 200 mm
    type d'approche
    Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec toute pièce mobile
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    nombre de seuils
    1
    ouverture positive
    Sans
    couple minimal d'actionnement
    0,25 N.m
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    30000000 cycle
    largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    profondeur
    44 mm
    poids du produit
    0,485 kg
    description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    normes
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    CENELEC EN 50041
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    IEC 60947-5-1
    EN 60204-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZCK... Module de visualisation pour Interrupteurs de position XCKJ, à corps fi xe ou embrochable (Version 01)
    XCKJ, XCKP, XCKT Vis indémontables en option pour les interrupteurs de position de sécurité (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XCKJ50559H7: limit switch XCKJ - thermoplastic round rod lever 6 mm - 1NC+1NO - slow - 1/2NPT (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée taraudée NPT 1/2"
    (2)
    Tige Ø 6, longueur 200 mm.
    (3)
    282 max.
    (4)
    190 max.
    (5)
    212 max.
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7,3.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage avec têtes rotatives et leviers
    Type de came


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Configuration avec tête à levier


    (1)
    Pas de 5° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
    (2)
    Pas de 45° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
    (a)
    Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)


    Configuration avec tête ZCKE05
    Sens de programmation de l'actionnement



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Coupure avant établissement, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par toute partie mobile



    Schéma fonctionnel


    (1)
    Fermé
    (2)
    Ouvert