France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC standard
Image XCKJ5966B01
Ce produit n’est plus fabriqué

XCKJ5966B01

Image XCKJ5966B01
Ce produit n’est plus fabriqué
XCKJ5966B01

INTERRUPTEUR DE SECURITE

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XCKJ5966B01 est remplacée par :
Produit
Qté
XCSE5311
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2001
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKJ
    forme du capteur
    Forme C se conformer à CENELEC EN 50041
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête de piston
    Matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel métal renforcé
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Nombre de positions
    1
    Ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    40 N
    effort minimal d'actionnement
    16 N
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    25000000 cycle
    Largeur
    40 mm
    hauteur
    77 mm
    Profondeur
    44 mm
    Poids du produit
    0,455 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    Normes
    IEC 60204-1
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français1
    • anglais4
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    Taille pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    Description
    UL certification record (listed products)
    Taille pdf
    Taille 125.3 KB
    Date 03/08/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 412.6 KB
    Date 21/12/17
    Description
    BV type approval certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /