Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCKM102

XCKM102

Green premium brand logo
Image XCKM102
XCKM102
Green premium brand logo

OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 47,84 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKM
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête de piston
    Matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel métal
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    type d'enclenchements
    1
    Ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    36 N
    effort minimal d'actionnement
    12 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    20000000 cycle
    Largeur
    64 mm
    hauteur
    64 mm
    Profondeur
    30 mm
    Poids du produit
    0,255 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à EN 50102
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    Normes
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    EN 60204-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    274 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,7 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais10
    • chinois5
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 984.8 KB
    Date 30/05/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    233.9 KB
    dwf
    88.6 KB
    dxf
    335.2 KB
    wmf
    25.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 682.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    233.9 KB
    dwf
    88.6 KB
    dxf
    335.2 KB
    wmf
    25.1 KB
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands\steel roller plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    253.8 KB
    dwf
    110.9 KB
    dxf
    377.7 KB
    wmf
    25.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 767.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    253.8 KB
    dwf
    110.9 KB
    dxf
    377.7 KB
    wmf
    25.5 KB
    metal\complete switches with 3 cable entries for n°11 cable glands\steel roller plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    296.1 KB
    dwf
    115.7 KB
    dxf
    436.4 KB
    wmf
    33.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 881.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    296.1 KB
    dwf
    115.7 KB
    dxf
    436.4 KB
    wmf
    33.2 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.6 KB
    Date 21/12/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKM102 : OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    Description
    OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKM102 : OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    Description
    OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- brusque - Pg11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,2.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (A)
    Déplacement de came
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement