Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCKM510H29

XCKM510H29

Green premium brand logo
Image XCKM510H29
XCKM510H29
Green premium brand logo

OsiSense XCKM - inter. de pos. - poussoir métal -1O+1F- dépendante - M20

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 39,05 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKM
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête de piston
    Matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir à rappel métal
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…13 mm
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    type d'enclenchements
    1
    Ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    45 N
    effort minimal d'actionnement
    15 N
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    précision de répétition
    0,05 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    20000000 cycle
    Largeur
    64 mm
    hauteur
    64 mm
    Profondeur
    30 mm
    Poids
    0,25 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à EN 50102
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    Normes
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    263 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,6 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    32
    Poids de l'emballage 2
    8,862 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais11
    • chinois5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20/05/20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 984.8 KB
    Date 30/05/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 888.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    288.1 KB
    dwf
    136.3 KB
    dxf
    436.8 KB
    wmf
    27.4 KB
    metal\complete switches with 3 cable entries, tapped M20 x 1,5 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    242.3 KB
    dwf
    91.2 KB
    dxf
    347.5 KB
    wmf
    25.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 706.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    242.3 KB
    dwf
    91.2 KB
    dxf
    347.5 KB
    wmf
    25.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 898.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    303.1 KB
    dwf
    113.5 KB
    dxf
    448.3 KB
    wmf
    33.9 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.6 KB
    Date 21/12/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKM510H29 : XCKM510H29_REACH_DECLARATION
    Description
    XCKM510H29_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    XCKM510H29_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKM510H29 : XCKM510H29_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCKM510H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    XCKM510H29_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    3 entrées taraudées M20 x 1,5
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,2.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Coupure avant établissement, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert