Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCKN2101P16

XCKN2101P16

Green premium brand logo
Image XCKN2101P16
XCKN2101P16
Green premium brand logo

OsiSense XCKN - inter. de pos. - avec tête ang. ss levier -1O+1F- brusque - M16

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 13,71 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKN
    forme du capteur
    Forme compact A
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête rotative
    Matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    Matière de la tête
    Plastique
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    À rappel sans levier de commande
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…13 mm
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Ouverture positive
    Avec
    couple minimal d'actionnement
    0,1 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Largeur
    30 mm
    hauteur
    75 mm
    Profondeur
    30 mm
    Poids du produit
    0,175 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    45 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 se conformer à EN 50102
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    Normes
    UL 508
    EN 60947-5-1
    EN 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKN2101P16 : XCKN2101P16_REACH_DECLARATION
    Description
    XCKN2101P16_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    XCKN2101P16_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKN2101P16 : XCKN2101P16_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCKN2101P16_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    XCKN2101P16_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 178.8 KB
    Date 01/08/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 349.1 KB
    Date 01/11/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 01/11/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée taraudée pour M16 x 1,5
    (2)
    Ø : 2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage avec têtes rotatives et leviers
    Type de came


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement


Comparer les produits: /