France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC standard
Image XCKN2708G11
Ce produit n’est plus fabriqué

XCKN2708G11

Image XCKN2708G11
Ce produit n’est plus fabriqué
XCKN2708G11

Telemecanique OsiSense XC - interrupteur position 2NC ACT DEP tige ressort PG11

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKN
    forme du capteur
    Compact
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête multidirectionnelle
    matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    matière de la tête
    Plastique
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Multi-directionnel
    type d'unité de commande
    Tige à ressort à rappel
    type d'approche
    Approche multidirectionnelle
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    2 "O"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, simultanée
    vente par quantité indivisible
    20
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec toute pièce mobile
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Sans
    couple minimal d'actionnement
    0,13 N.m
    vitesse d'attaque maximale
    1 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    largeur
    30 mm
    hauteur
    183 mm
    profondeur
    30 mm
    poids du produit
    0,085 kg
    description des bornes ISO n°1
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKN... and XCNR... limit switches (versions with modular contacts) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKN..., XCNR... , XCNT... and XCNTR... limit switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKN... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 11
    (2)
    Ø : 2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NF - Simultané, coupure lente



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par toute partie mobile



    Schéma fonctionnel


    (1)
    Fermé
    (2)
    Ouvert


Comparer les produits: /