Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCKS131H29

XCKS131H29

Green premium brand logo
Image XCKS131H29
XCKS131H29
Green premium brand logo

OsiSense XCKS - inter. de pos. - levier à galet plast. -1O+1F- brusque - M20

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 43,71 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCKS
    forme du capteur
    Forme A se conformer à CENELEC EN 50041
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête rotative
    Matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    Matière de la tête
    Plastique
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…13 mm
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Nombre de positions
    1
    Ouverture positive
    Avec
    couple minimum pour ouverture positive
    0,15 N.m
    couple minimal d'actionnement
    0,1 N.m
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    20000000 cycle
    Largeur
    40 mm
    hauteur
    130 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids du produit
    0,16 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    40 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à EN 50102
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    Normes
    EN 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    IEC 60204-1
    CENELEC EN 50041
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    178 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20/05/20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10/06/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 941.9 KB
    Date 13/01/05
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,022.3 KB
    Date 13/01/05
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKS131H29 : XCKS131H29_REACH_DECLARATION
    Description
    XCKS131H29_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    XCKS131H29_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCKS131H29 : XCKS131H29_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCKS131H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    XCKS131H29_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 781 KB
    Date 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 178.8 KB
    Date 01/08/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 906.5 KB
    Date 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 01/11/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée taraudée pour M20 x 1,5
    (2)
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7,3.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage avec têtes rotatives et leviers
    Type de came


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Installation
    Réglage de rotation de tête


    C :
    1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)


    Installation
    Réglage de l'angle de levier


    C :
    1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)


    Configuration avec tête ZCKD05
    Sens de programmation de l'actionnement


    C :
    1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement