France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC standard
Image XCMD2110L3TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

XCMD2110L3TQ

Image XCMD2110L3TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
XCMD2110L3TQ

INTERRUPTEUR DE POSITION METAL O ET F TETE A POUSSOIR METALLIQUE CABLE 3M

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCMD
    forme du capteur
    Miniature
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête de piston
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir à rappel métal
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    vente par quantité indivisible
    30
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    raccordement électrique
    Connecteur à câble amovible
    longueur de câble
    3 m
    composition du câble
    5 x 0,75 mm²
    isolement
    PvR
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    42,5 N
    effort minimal d'actionnement
    8,5 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    profondeur
    16 mm
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 62262
    catégorie de surtension
    Classe I
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    certifications du produit
    UL
    CSA
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position XC... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 trous de fixation Ø 4,2 mm, avec lamage Ø 8 mm par 4 mm de profondeur.
    (2)
    Diamètre externe du câble 7,5 mm.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Balayage du câble de raccordement


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Configuration
    Piston ou têtes multidirectionnelles



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince


    (BK)
    Noir
    (BK-WH)
    Noir Blanc
    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron
    (GN-YE)
    Vert Jaune


  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement
    (BK)
    Noir
    (BK-WH)
    Noir Blanc
    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron


Comparer les produits: /