France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC standard
Image XCMD2115L1TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

XCMD2115L1TQ

Image XCMD2115L1TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
XCMD2115L1TQ

INTERRUPTEUR DE POSITION XCMD 1O1F LEVIE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XCMD2115L1TQ est remplacée par :
Produit
Qté
XCMD2115L1
Qté
28
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
28
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCMD
    forme du capteur
    Miniature
    type de carter
    Fixe
    type de tête
    Tête rotative
    matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Tournant
    type d'unité de commande
    Levier à galet à rappel thermoplastique
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    nombre de pôles
    2
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    voies
    24/31 mm
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Connecteur à câble amovible
    longueur de câble
    1 m
    composition du câble
    5 x 0,75 mm²
    isolement
    PvR
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    0,5 N
    effort minimal d'actionnement
    0,1 N
    vitesse d'attaque maximale
    1,5 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    profondeur
    16 mm
    poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 62262
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    traitement de protection
    TC
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    normes
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /