Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCMD21G1L2

XCMD21G1L2

Green premium brand logo
Image XCMD21G1L2
XCMD21G1L2
Green premium brand logo

OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 85,96 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCMD
    forme du capteur
    Miniature
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête de piston M16
    Matière
    Métal
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Mode de fixation
    Par la tête
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère
    type d'approche
    Approche verticale, 1 direction
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Sur embout
    raccordement électrique
    Connecteur à câble amovible
    Longueur de câble
    2 m
    Composition du câble
    5 x 0,75 mm²
    isolement
    PvR
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    42,5 N
    effort minimal d'actionnement
    8,5 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Largeur
    30 mm
    hauteur
    50 mm
    Profondeur
    16 mm
    Poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 62262
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français3
    • anglais5
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 28 KB
    Date 12/09/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD21G1L2 : OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    Description
    OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCMD21G1L2 : OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    Description
    OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    OsiSense XCMD - inter. de pos. - M16 pous. métal souf.nit. -1O+1F- brusque - 2m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.4 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 740.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Diamètre externe du câble 7,5 mm.
    (2)
    Ecrou de fixation d'épaisseur 3,5 mm.
    f :
    8 mm maxi, découpage du panneau Ø 16,5 mm.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Balayage du câble de raccordement


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


    Montage sur panneau
    Montage et fixation des détecteurs de limite par la tête


    (1)
    Recommandé
    (2)
    Interdit


    Configuration
    Piston ou têtes multidirectionnelles



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince


    (BK)
    Noir
    (BK-WH)
    Noir Blanc
    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron
    (GN-YE)
    Vert Jaune


  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur à la fin



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement
    (BK)
    Noir
    (BK-WH)
    Noir Blanc
    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron


Comparer les produits: /