Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC standard
Image XCNTR2102G11
Ce produit n’est plus fabriqué

XCNTR2102G11

Green premium brand logo
Image XCNTR2102G11
Ce produit n’est plus fabriqué
XCNTR2102G11
Green premium brand logo

INTERRUPTEUR DE POSITION REARM 1NO 1NC R

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format standard
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course
    Nom de l'appareil
    XCNTR
    forme du capteur
    Compact
    Remise à zéro
    Avec
    Type de carter
    Fixe
    Type de tête
    Tête de piston
    Matière
    Plastique
    matière du corps
    Plastique
    Matière de la tête
    Plastique
    Mode de fixation
    Par le corps
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    type d'unité de commande
    Poussoir avec galet à rappel plastique
    type d'approche
    Approche latérale, 2 directions
    Nombre de pôles
    2
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
    entrée de câble
    2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 11
    forme d'isolation entre contacts
    Zb
    Ouverture positive
    Avec
    force minimale pour ouverture positive
    20 N
    effort minimal d'actionnement
    12 N
    vitesse d'attaque maximale
    0,3 m/s
    désignation code des contacts
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60664
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    Largeur
    58,8 mm
    Profondeur
    38,28 mm
    Environnement
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK04 se conformer à EN 50102
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Classe II se conformer à NF C 20030
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français3
    • anglais6
    • chinois1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 353.6 KB
    Date 15/08/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 22/06/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 66.4 KB
    Date 03/11/09
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.5 KB
    Date 22/11/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCNTR2102G11 : XCNTR2102G11_REACH_DECLARATION
    Description
    XCNTR2102G11_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/06/20
    Description
    XCNTR2102G11_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCNTR2102G11 : XCNTR2102G11_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCNTR2102G11_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/06/20
    Description
    XCNTR2102G11_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 178.8 KB
    Date 01/08/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.6 KB
    Date 01/11/07
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 11
    (2)
    Ø : 4 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage avec passage de câble
    Position du presse-étoupe


    (1)
    Recommandé
    (2)
    A éviter


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 pôles NF + NO - Action de pince



  • Description technique

    Caractéristiques de l'actionnement
    Actionnement du commutateur par came 30°



    Schéma fonctionnel


    (P)
    Point d'ouverture positive
    (A)
    Déplacement de came
    (1)
    Contact NF avec opération d'ouverture positive
    (2)
    Fermé
    (3)
    Ouvert
    (4)
    Déclenchement
    (5)
    Réarmement


Comparer les produits: /