France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XCS
Image XCSA712

XCSA712

Image XCSA712
XCSA712

Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F - 1xM20

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    104,51 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    nom de composant
    XCSA
    conception du détecteur
    Industriel
    matière
    Métal
    type de tête
    Tourelle à clé
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour M20 x1,5
    diamètre extérieur du câble
    7…13 mm
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    nombre de pôles
    3
    verrouillages optionnels
    Sans verrouillage de l'actionneur
    signalisation locale
    À l'ouverture des contacts NF: 1 LED (orange)
    tension circuit de signalisation
    24/48 V
    Complémentaires
    ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de circuit de signalisation
    CA/CC
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à 120 V, AC-15, A300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    résistance à l'extraction minimale
    20 N
    vitesse de commande maxi
    10 cyc/mn pour une viabilité maximale
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    profondeur
    44 mm
    hauteur
    114 mm
    largeur
    40 mm
    poids du produit
    0,44 kg
    Environnement
    normes
    EN/ISO 12100
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSA..., XCSB..., XCSC... MetalSafety interlock switch, Instruction sheet (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS... safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de sécurité XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /