Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSDM379110
Ce produit n’est plus fabriqué

XCSDM379110

Image XCSDM379110
Ce produit n’est plus fabriqué
XCSDM379110

Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - câble 10m

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Fin de service le 09 mars 2020
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XCSDM379110 est remplacée par :
Produit
Qté
XCSRC11AM12
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2018
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Système électromagnétique codé
    Nom de composant
    XCSDM3
    conception du détecteur
    Rectangulaire
    dimension
    100 x 34 x 32 mm
    Description des contacts
    1 "F" + 1 "F"
    Matière
    Plastique
    Raccordement électrique
    Pré-câblé
    Composition du câble
    6 x 0,25 mm²
    Longueur de câble
    10 m
    résistance ohmique de câble
    900 mOhm
    signalisation locale
    Vert, orange et rouge 1 LED
    directions d’approche
    9 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC (- 20...10 %)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    36 V CC
    Complémentaires
    Diamètre extérieur du câble
    6,1 mm
    type d'étage de sortie
    Monolithique, PNP
    sorties sûreté
    2 sorties 1,5 A, 24 V, CC
    [Sa] portée de travail
    10 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    20 mm
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Type de protection
    Protection contre les surcharges et courts-circuits
    fréquence de commutation
    3 Hz
    temporisation
    100 ms activation
    temps de discordance
    2 s
    [HFT] Tolérance aux défauts matériels
    1
    Couple de serrage
    < 1,8 N.m
    appareil installé
    32 maximum avec câble de 2 m de long
    Marquage
    CE
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 3 correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = d correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 2 correctement câblé se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    HFT = 1
    MTTFd = 182 ans
    PFD = 1,15E-5
    PFH = 3,94E-9
    SF = 92,5 %
    matière du coffret
    PBT thermoplastique
    matière du câble
    PVC
    Profondeur
    32 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    34 mm
    Poids du produit
    0,745 kg
    Environnement
    Normes
    EN 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 62061
    IEC 61508
    ISO 14119
    Certifications du produit
    UL
    TÜV
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques maximal
    0,5 mT
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe III se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais6
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/06/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 517.6 KB
    Date 01/11/14
    Description
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.5 KB
    Date 25/08/14
    Description
    CSA certificate of compliance
    XCSDM3... and XCSDM4... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 19/01/12
    Description
    UL certification record (listed products)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XCSDM379110: coded magnetic system XCSDM3 - SIL 2 - 2 PNP outputs - cable 10m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCSDM379110: coded magnetic system XCSDM3 - SIL 2 - 2 PNP outputs - cable 10m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 533.5 KB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM379110 : XCSDM379110_REACH_DECLARATION
    Description
    XCSDM379110_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    XCSDM379110_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM379110 : XCSDM379110_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCSDM379110_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    XCSDM379110_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /