Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSDM3791M12
Ce produit n’est plus fabriqué

XCSDM3791M12

Image XCSDM3791M12
Ce produit n’est plus fabriqué
XCSDM3791M12

Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Fin de service le 31 mai 2020
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XCSDM3791M12 est remplacée par :
Produit
Qté
XCSRC11AM12
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 décembre 2018
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Système électromagnétique codé
    Nom de composant
    XCSDM3
    conception du détecteur
    Rectangulaire
    dimension
    100 x 34 x 32 mm
    Description des contacts
    1 "F" + 1 "F"
    Matière
    Plastique
    Raccordement électrique
    Connecteur
    Type de connecteur
    M12
    signalisation locale
    Vert, orange et rouge 1 LED
    directions d’approche
    9 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC (- 20...10 %)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    36 V CC
    Complémentaires
    type d'étage de sortie
    Monolithique, PNP
    sorties sûreté
    2 sorties 1,5 A, 24 V, CC
    [Sa] portée de travail
    10 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    20 mm
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Type de protection
    Protection contre les surcharges et courts-circuits
    fréquence de commutation
    3 Hz
    temporisation
    100 ms activation
    temps de discordance
    2 s
    [HFT] Tolérance aux défauts matériels
    1
    Couple de serrage
    < 1,8 N.m
    Appareil installé
    32 maximum avec câble de 2 m de long
    Marquage
    CE
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 3 correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = d correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 2 correctement câblé se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    HFT = 1
    MTTFd = 182 ans
    PFD = 1,15E-5
    PFH = 3,94E-9
    SF = 92,5 %
    matière du coffret
    PBT thermoplastique
    Profondeur
    32 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    34 mm
    Poids du produit
    0,215 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 13849-1
    ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-2
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 62061
    IEC 61508
    Certifications du produit
    CSA
    TÜV
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques maximal
    0,5 mT
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe III se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    230 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    3,059 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais6
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/06/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.5 KB
    Date 25/08/14
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 19/01/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 533.5 KB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDM3791M12 : Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12
    Description
    Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    Preventa XCSDM3 - système magnétique codé - 1F+1F - conn. M12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.