France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XCS
Image XCSDMC590L01M8

XCSDMC590L01M8

Image XCSDMC590L01M8
XCSDMC590L01M8

Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 1O+1F,1O échel. - conn. M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    68,07 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur électromagnétique codé
    nom de composant
    XCSDMC
    conception du détecteur
    Rectangulaire compact
    dimension
    51 x 16 x 7 mm
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Échelonné
    matière
    Plastique
    raccordement électrique
    Connecteur sur câble volant
    type de connecteur
    M8
    longueur de câble
    0,15 m
    nombre de pôles
    2
    directions d’approche
    3 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    100 V CC
    Complémentaires
    [Sa] portée de travail
    5 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    15 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    100 mA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance entre bornes
    10 Ohm
    protection contre les courts-circuits
    500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
    matériau des contacts
    Rhodium
    endurance électrique
    1200000 cycle
    tension de coupure maximale
    100 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    0,1…100 mA
    résistance d'isolement
    1000 MΩ
    pouvoir de coupure
    10 VA
    fréquence de commutation
    150 Hz
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du coffret
    PBT thermoplastique
    matière du câble
    PVC
    profondeur
    7 mm
    hauteur
    51 mm
    largeur
    16 mm
    poids du produit
    0,101 kg
    Environnement
    normes
    ISO 14119
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    certifications du produit
    BG
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -25…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques maximal
    0,3 mT
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XCSDMC590L01M8: coded magnetic switch XCSDMC - 1 NC + 1 NO - staggered - M8 0.15m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs magnétiques codés XCSDMC/P/R... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /