Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSDMC7905

XCSDMC7905

Image XCSDMC7905
XCSDMC7905

Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2O échelonné - câble 5m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 65,47 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Interrupteur électromagnétique codé
    Nom de composant
    XCSDMC
    conception du détecteur
    Rectangulaire compact
    dimension
    51 x 16 x 7 mm
    Description des contacts
    2 "O"
    Fonctionnement des contacts
    Échelonné
    Matière
    Plastique
    Raccordement électrique
    Pré-câblé
    Composition du câble
    4 x 0,25 mm²
    Longueur de câble
    5 m
    Nombre de pôles
    2
    directions d’approche
    3 directions
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    [Ui] tension assignée d'isolement
    100 V CC
    Complémentaires
    [Sa] portée de travail
    5 mm
    [Sar] distance de déclenchement
    15 mm
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    100 mA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance entre bornes
    10 Ohm
    Protection contre les courts-circuits
    500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
    Matériau des contacts
    Rhodium
    Endurance électrique
    1200000 cycle
    Tension de coupure maximale
    100 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    0,1…100 mA
    Résistance d'isolement
    1000 MΩ
    Pouvoir de coupure
    10 VA
    fréquence de commutation
    150 Hz
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du coffret
    PBT thermoplastique
    matière du câble
    PVC
    Profondeur
    7 mm
    Hauteur
    51 mm
    Largeur
    16 mm
    Poids du produit
    0,101 kg
    Environnement
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    ISO 14119
    Certifications du produit
    BG
    UL
    CSA
    Traitement de protection
    TH
    Température de fonctionnement
    -25…85 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    sensibilité aux champs magnétiques maximal
    0,3 mT
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais6
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 545 KB
    Date 01/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 551.8 KB
    Date 01/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 517.6 KB
    Date 01/11/14
    Description
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.5 KB
    Date 25/08/14
    Description
    CSA certificate of compliance
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 18/11/05
    Description
    UL certification record (listed products)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 254 KB
    Date 26/09/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDMC7905 : Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
    Description
    Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSDMC7905 : Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
    Description
    Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/04/20
    Description
    Preventa XCSDMC - inter. électromag. codé - plast. - 2F,1F échel. - câble 5m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /