Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSE5522
Ce produit n’est plus fabriqué

XCSE5522

Image XCSE5522
Ce produit n’est plus fabriqué
XCSE5522

interrupteur de position de sécurité XCSE clélanguette 1 O plus 2 F

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    Nom de composant
    XCSE
    conception du détecteur
    Rectangulaire
    Matière
    Métal
    Type de tête
    Tourelle à clé
    Description des contacts
    1 "O" + 2 "F"
    Fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    type et composition des contacts de solénoïde
    1 "O" + 1 "F" (coupure lente, simultanée)
    entrée de câble
    2 entrées taraudées pour M20 x1,5
    verrouillage électromagnétique
    Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
    [Us] solenoid rated supply voltage
    48 V - 20...10 %
    diamètre extérieur du câble
    7…13 mm
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    Nombre de pôles
    3
    Verrouillages optionnels
    Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
    Signalisation locale
    Protection ouverte/fermée et verrouillée: 2 LEDs (vert ou orange)
    tension circuit de signalisation
    24/48 V (limites de tension: 20...52 V)
    Complémentaires
    Ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de tension d'alimentation
    AC/DC
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    Facteur de charge
    1
    puissance consommée en VA
    10 VA appel
    10 VA scellé
    type de circuit de signalisation
    CA/CC
    consommation du circuit de signalisation
    7 mA
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    50 V se conformer à EN/IEC 60947-1 pour circuit de signalisation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    type de protection
    Protection surtension pour circuit de signalisation
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    actionneur forcé pour rés extractible
    2000 N
    résistance à l'extraction minimale
    20 N
    vitesse de commande maxi
    10 cyc/mn pour une viabilité maximale
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Profondeur
    44 mm
    hauteur
    146 mm
    Largeur
    98 mm
    Poids du produit
    1,14 kg
    Environnement
    Normes
    EN 1088/ISO 14119
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français1
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/11/19
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.5 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 385.1 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /