France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XCS
Image XCSE7512

XCSE7512

Image XCSE7512
XCSE7512

Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F 24V - 2xM20

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    435,25 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    nom de composant
    XCSE
    conception du détecteur
    Rectangulaire
    matière
    Métal
    type de tête
    Tourelle à clé
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    type et composition des contacts de solénoïde
    1 "O" + 1 "F" (coupure lente, simultanée)
    entrée de câble
    2 entrées taraudées pour M20 x1,5
    verrouillage électromagnétique
    Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 20...10 %
    diamètre extérieur du câble
    7…13 mm
    raccordement électrique
    Bornier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
    nombre de pôles
    3
    verrouillages optionnels
    Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
    signalisation locale
    Protection ouverte/fermée et verrouillée: 2 LEDs (vert ou orange)
    tension circuit de signalisation
    24/48 V (limites de tension: 20...52 V)
    Complémentaires
    ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de tension d'alimentation
    AC/DC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    facteur de charge
    1
    puissance consommée en VA
    10 VA appel
    10 VA scellé
    type de circuit de signalisation
    CA/CC
    consommation du circuit de signalisation
    7 mA
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    50 V se conformer à EN/IEC 60947-1 pour circuit de signalisation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    type de protection
    Protection surtension pour circuit de signalisation
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    actionneur forcé pour rés extractible
    2000 N
    résistance à l'extraction minimale
    20 N
    vitesse de commande maxi
    10 cyc/mn pour une viabilité maximale
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du corps
    Zamak
    matière de la tête
    Zamak
    profondeur
    44 mm
    hauteur
    146 mm
    largeur
    98 mm
    poids du produit
    1,14 kg
    Environnement
    normes
    EN 1088/ISO 14119
    UL 508
    EN/ISO 12100
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (Version 17)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de sécurité XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /