France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XCS
Image XCSLE3737312

XCSLE3737312

Image XCSLE3737312
XCSLE3737312

Preventa XCS-LE - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 4O+2F 24V - 3xM20

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    176,39 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Interrupteur de sécurité
    nom de composant
    XCSLE
    conception du détecteur
    Mince
    matière
    Plastique
    type de tête
    Tourelle à clé
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    Coupure lente, sans contact à court-circuit
    type et composition des contacts de solénoïde
    2 "O" + 1 "F" (coupure lente, sans contact à court-circuit)
    entrée de câble
    3 entrées taraudées pour M20 x1,5
    verrouillage électromagnétique
    Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde
    [Us] solenoid rated supply voltage
    24 V - 15...10 %
    diamètre extérieur du câble
    7…13 mm
    raccordement électrique
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 1 câble rigide ou souple 1,5 mm²
    Bornier à ressort, capacité de serrage: 2 câbles souples 0,5 mm² avec extrémités dénudées sur 13 mm
    nombre de pôles
    3
    verrouillages optionnels
    Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
    signalisation locale
    Clé-languette retirée: 1 LED (orange)
    Clé-languette insérée et verrouillée: 1 LED (vert)
    tension circuit de signalisation
    24 V
    Complémentaires
    isolement
    Double isolation
    ouverture positive
    Avec contact "O"
    type de tension d'alimentation
    AC/DC
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    facteur de charge
    1
    type de circuit de signalisation
    CA/CC
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/s
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,55 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    4 A
    courant de charge maximum
    <= 15 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    courant commuté minimum
    10 mA à 20  C
    tension de commutation minimale
    17 V
    protection contre les courts-circuits
    4 A cartouche fusible type gG (gl)
    6 A type à fusion rapide
    actionneur forcé pour rés extractible maxi
    1400 N
    résistance à l'extraction minimale
    20 N
    tenue aux impacts mécaniques
    1,2 J contre la cloison
    4,9 J sans partition
    vitesse de commande maxi
    10 cyc/mn pour une viabilité maximale
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 5500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    matière du corps
    Polyamide
    matière de la tête
    Polyamide
    profondeur
    51 mm
    hauteur
    205 mm
    largeur
    44 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    Environnement
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088/ISO 14119
    certifications du produit
    CSA
    UL
    TÜV
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCS LE / XCS LF Safety interlock switch, Instruction Sheet (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XCSLE3737312: plastic safety switch XCSLE - 4NC+2NO- slow break - 3 entries tapped M20 - 24V (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de sécurité à verrouillage XCSLE... et XCSLF... (versions certifiées TÜV) - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSLE3737312 Plastic Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /