Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSM4102L5

XCSM4102L5

Green premium brand logo
Image XCSM4102L5
XCSM4102L5
Green premium brand logo

Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 103,59 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course de sécurité
    Nom de composant
    XCSM
    conception du détecteur
    Miniature
    Matière
    Métal
    Type de tête
    Tête de piston
    technologie de protection
    Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
    type d'approche
    Approche latérale
    Type d'unité de commande
    Poussoir à galet
    description des contacts
    1 "O" + 1 "O" + 1 "F" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    Raccordement électrique
    Pré-câblé
    Longueur de câble
    5 m
    Composition du câble
    9 x 0,34 mm²
    mouvement d'attaque
    Avec came 30°
    Mode de fixation
    Par le corps
    Nombre de pôles
    4
    Ouverture positive
    Avec contact "O"
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    effort minimal d'actionnement
    7 N
    force minimale pour ouverture positive
    35 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    Protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible type gG (gl)
    Précision de répétition
    0,05 mm sur les points d'enclenchement
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Profondeur
    16 mm
    hauteur
    70 mm
    Largeur
    30 mm
    Poids du produit
    0,17 kg
    Environnement
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 50102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais9
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/11/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 28 KB
    Date 12/09/17
    Description
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 02/12/86
    Description
    UL certification record (listed products)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XCSM4102L5: safety limit switch XCSM - metal - roller plunger - 2 NC + 2 NO - cable 5 m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCSM4102L5: safety limit switch XCSM - metal - roller plunger - 2 NC + 2 NO - cable 5 m (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Metal XCS M, steel roller plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    11.8 KB
    dxf
    25.6 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    3.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 43.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    11.8 KB
    dxf
    25.6 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    3.8 KB
    Metal XCS M, steel roller plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    15 KB
    dxf
    33.1 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    5.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 56.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    15 KB
    dxf
    33.1 KB
    dwf
    2.8 KB
    wmf
    5.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 13/04/18
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSM4102L5 : Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSM4102L5 : Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir à galet - 2O+2F
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.4 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 740.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.