Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSM4110L1

XCSM4110L1

Green premium brand logo
Image XCSM4110L1
XCSM4110L1
Green premium brand logo

Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 77,36 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course de sécurité
    Nom de composant
    XCSM
    conception du détecteur
    Miniature
    Matière
    Métal
    Type de tête
    Tête de piston
    technologie de protection
    Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
    Type d'unité de commande
    Piston à tête métallique
    description des contacts
    1 "O" + 1 "O" + 1 "F" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Complémentaires
    Raccordement électrique
    Pré-câblé
    Longueur de câble
    1 m
    Composition du câble
    9 x 0,34 mm²
    Mode de fixation
    Par le corps
    Nombre de pôles
    4
    Ouverture positive
    Avec contact "O"
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    effort minimal d'actionnement
    8,5 N
    force minimale pour ouverture positive
    42,5 N
    vitesse d'attaque minimale
    0,01 m/min
    vitesse d'attaque maximale
    0,5 m/s
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60664
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    Protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible type gG (gl)
    Précision de répétition
    0,05 mm sur les points d'enclenchement
    matière du corps
    Zamak
    Matière de la tête
    Zamak
    Profondeur
    16 mm
    hauteur
    60 mm
    Largeur
    30 mm
    Poids du produit
    0,165 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à EN 50102
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,188 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,300 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,500 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français8
    • anglais10
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Gamme XCS interrupteurs de sécurité Français 02/2020 (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.4 MB
    Date 23/04/20
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 18/05/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/11/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 28 KB
    Date 12/09/17
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 02/12/86
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Metal XCS M, metal end plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    32.8 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    5.1 KB
    dwg
    14.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 55.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    32.8 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    5.1 KB
    dwg
    14.9 KB
    Metal XCS M, metal end plunger (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    10.1 KB
    dxf
    21.4 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 36.3 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    10.1 KB
    dxf
    21.4 KB
    dwf
    1.7 KB
    wmf
    3 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 13/04/18
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSM4110L1 : Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSM4110L1 : Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Preventa XCS-M - inter. de pos. de sécurité - poussoir acier - 2O+2F
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 203.4 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 740.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.