France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XCS
Image XCSRC11MM12

XCSRC11MM12

Image XCSRC11MM12
XCSRC11MM12

Telemecanique Sensors OsiSense XC - Preventa - sécurité RFID appairé - 1 appair

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    147,61 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Switch de sécurité RFID Preventa
    nom de composant
    XCSRC
    Complémentaires
    conception du détecteur
    Rectangulaire standard
    taille
    Transponder: 50 x 15 x 15 mm
    Liseuse: 108,3 x 30 x 15 mm
    matière
    Valox
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle
    type de connecteur
    M12 mâle
    type d'étage de sortie
    Monolithique, PNP
    sorties sûreté
    2F
    nombre de pôles
    8
    signalisation locale
    Vert, orange et rouge 2 LED multicolores
    [Sao] assured operating sensing distance
    10 mm face à face
    [Sar] assured release sensing distance
    35 mm face à face
    directions d'approche
    3 directions-transpondeur avec face de détection rotative
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC (- 20...10 %)SELV ou PELV se conformer à EN/IEC 60204-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    60 mA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    30 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV se conformer à IEC 60947-5-2
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    tension de coupure maximale
    26,4 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    400 mA
    fréquence de commutation
    <= 0,5 Hz
    risk time
    120 ms
    temps de réponse
    250 ms typique
    retard à la disponibilité maxi
    5 s
    couple de serrage
    < 1,5 N.m
    normes
    ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-3
    EN/IEC 60947-5-2
    certifications du produit
    TÜV
    Ecolab
    CSA 22-2
    RCM
    FCC
    EAC
    E2
    IC
    marquage
    TÜV
    FCC
    IC
    EAC
    CE
    RCM
    CULus
    niveau de sécurité
    SIL 3 se conformer à EN/IEC 61508
    SILCL 3 se conformer à EN/IEC 62061
    PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
    Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    données de fiabilité
    PFHD = 5E-10/h se conformer à EN/IEC 62061
    PFHD = 5E-10/h se conformer à EN/ISO 13849-1
    mission time
    20 année(s)
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe III se conformer à EN/IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Contactless RFID safety switches Preventa XCSR (Version 2.0)
    Interrupteurs de sécurité RFID sans contact Preventa XCSR (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSR... Contactless RFID Safety Switches, Quick Start Guide (Version 08)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSR... Interrupteurs de sécurité RFID sans contact, Manuel utilisateur (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCSRC... contactless RFID safety switches and XCSRD... diagnostic module - UL certification record (Version 1.0)
    XCSRC... contactless RFID safety switches and XCSRD... diagnostic module - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XCSRC... contactless RFID safety switches - FCC grant of equipment authorization (Version 1.0)
    Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSRC... - Certificat d'homologation E2 (Version 1.0)
    XCSRC... contactless RFID safety switches - TÜV type examination certificate (Version 1.0)
    Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSRC... - Certificat d'acceptabilité technique IC (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XCSRC11MM12 : Safety RFID contactless switch-Standalone model-EDM+Manual Start-Unique pairing (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSRC... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Connexions
    Connecteur M12 à 8 broches


    (1)
    + 24 VCC
    (2)
    OSSD2
    (3)
    0 VCC
    (4)
    OSSD1
    (5)
    EDM_ST_1
    (6)
    EDM_ST_2
    (7)
    NC (non connecté)
    (8)
    NC (non connecté)


    Connexions
    Schéma de câblage

    Cat. 4 / PL=e (EN/ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) / SILCL3 IEC 62061)


    (1)
    Alimentation
    (2)
    Lecteur
    (3)
    Transpondeur
    (4)
    1 A max.
    (5)
    Redémarrage
    (6)
    L'utilisation de suppresseurs d'arc est recommandée pour KM1 et KM2.
    (7)
    Circuit électrique

    NOTE : Les contacteurs KM1 et KM2 doivent avoir des contacts à guidage forcé.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement
    Montage face à face (configuration favorite)

    Exemple 1

    Exemple 2


    e :
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.


    e :
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.

    Montage face à face (configuration favorite)

    Exemple 3


    e min.
    > 2 mm. (e : distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur)
    d :
    Limite de détection


    Montage et dégagement
    Montage côte à côte

    Configuration de montage correcte


    e :
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.


    Montage et dégagement
    Dégagements de montage minimum entre commutateurs de sécurité


    Dimensions en mm

    E1 min.

    E2 min.

    E3 min.

    45

    150

    65

    Dimensions en pouces

    E1 min.

    E2 min.

    E3 min.

    1,77

    5,91

    2,56


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Montage face à face (configuration favorite)

    Distances de captation Sao et Sar le long de l'axe Y en fonction de Z (alignement longitudinal incorrect pour X=0)


    Sar :
    Distance de déclenchement garanti
    Sao :
    Distance de fonctionnement garanti
    (1)
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.

    Distances de captation Sao et Sar le long de l'axe X en fonction de Z (alignement transversal incorrect pour Y=0)


    Sar :
    Distance de déclenchement garanti
    Sao :
    Distance de fonctionnement garanti
    (1)
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.


    Courbes de détection
    Montage côte à côte

    Distances de captation Sao et Sar le long de l'axe Y en fonction de X (alignement longitudinal incorrect pour Z = 0 mm)


    Sar :
    Distance de déclenchement garanti
    Sao :
    Distance de fonctionnement garanti
    (1)
    X=0 pour X<0
    (2)
    X=0 pour X>0
    (3)
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.

    Distances de captation Sao et Sar le long de l'axe Z en fonction de X (alignement transversal incorrect pour Y = 0 mm)


    Sar :
    Distance de déclenchement garanti
    Sao :
    Distance de fonctionnement garanti
    (1)
    X=0 pour X<0
    (2)
    X=0 pour X>0
    (3)
    Distance de montage minimum recommandée entre transpondeur et lecteur.


Comparer les produits: /