Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XCS
Image XCSZ13

XCSZ13

Green premium brand logo
Image XCSZ13
XCSZ13
Green premium brand logo

Preventa XCS - actionneur pivotant - pour interrupteur à carter en plastique

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 15,91 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Commande
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Actionneur pivotant
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Interrupteur plastique de protecteur
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XCSTA
    XCSTE
    XCSPA
    Poids du produit
    0,085 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    48 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    25
    Poids de l'emballage 2
    1,545 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    800
    Poids de l'emballage 3
    54,612 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    60 cm
    Longueur de l'emballage 3
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais7
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Gamme XCS interrupteurs de sécurité Français 02/2020 (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.4 MB
    Date 23/04/20
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 18/05/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.5 KB
    Date 01/09/98
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSZ13 : XCSZ13_REACH_DECLARATION
    Description
    XCSZ13_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XCSZ13_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSZ13 : XCSZ13_ROHS_DECLARATION
    Description
    XCSZ13_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XCSZ13_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 236.7 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 387.9 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.