Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XD2,XD4
Image XD2AC202

XD2AC202

Image XD2AC202
XD2AC202

Harmony - Manipulateur

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 405,25 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 5 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XD2
    Fonction produit
    Manipulateur complet
    Nom de l'appareil
    XD2
    Diamètre de fixation
    30 mm
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Complémentaires
    Positions de l'unité de commande
    Toutes les positions
    Cran par direction
    1
    Directive de l'opérateur
    2 directions
    description des contacts
    2 "O/F" pour à action brusque
    protection contre les courts-circuits
    10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 à 127 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Désignation code des contacts
    A600-Q600
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Entraxe de fixation
    60 x 100 mm
    retour
    sans
    Hauteur
    150 mm
    Profondeur
    68 mm
    Poids du produit
    0,31 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CSA
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    344 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2AC202 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2AC202 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2AC202 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.