Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XD2,XD4
Image XD2GA419447
Ce produit n’est plus fabriqué

XD2GA419447

Green premium brand logo
Image XD2GA419447
Ce produit n’est plus fabriqué
XD2GA419447
Green premium brand logo

MANIPULATEUR

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XD2
    Fonction produit
    Manipulateur complet
    Nom de l'appareil
    XD2
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A300
    [Ui] tension d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    Positions de l'unité de commande
    Toutes les positions
    protection contre les courts-circuits
    10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 à 230 V
    1000000 cycle, AC-15 à 127 V
    1000000 cycle, DC-13 à 24 V
    1000000 cycle, DC-13 à 48 V
    1000000 cycle, DC-13 à 120 V
    1000000 cycle, AC-15 à 48 V
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 40…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 536
    IP65 se conformer à NF C 20-030
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    351 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.3 KB
    Date 18/01/01
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 446 KB
    Date 20/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA419447 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA419447 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA419447 : MANIPULATEUR
    Description
    MANIPULATEUR
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    MANIPULATEUR
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.