Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XD2,XD4
Image XD2GA8441

XD2GA8441

Green premium brand logo
Image XD2GA8441
XD2GA8441
Green premium brand logo

Harmony - Manipulateur 4 directions

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 306,68 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Fonction produit
    Manipulateur complet
    Nom de l'appareil
    XD2
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    3 A à 240 V, AC-15, A300
    [Ui] tension d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Positions de l'unité de commande
    Toutes les positions
    Cran par direction
    2
    Directive de l'opérateur
    4 directions
    description des contacts
    2 "F" pour à action dépendante
    protection contre les courts-circuits
    10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,5 mm²
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    Connecteurs Faston, taille de connexion: 6,3 mm
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 à 127 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 à 24...48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6)
    Désignation code des contacts
    A600-Q600
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Entraxe de fixation
    90 x 90 mm
    retour
    à position 0
    Hauteur
    145 mm
    Profondeur
    90 mm
    Poids du produit
    0,55 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 40…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 11/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 11/02/15
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.3 KB
    Date 18/01/01
    Description
    CSA Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB2B Signaling and display units (Version 1.0)
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 446 KB
    Date 20/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA8441 : Harmony - Manipulateur 4 directions
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA8441 : Harmony - Manipulateur 4 directions
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD2GA8441 : Harmony - Manipulateur 4 directions
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony - Manipulateur 4 directions
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /