Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
Image XD4PA24

XD4PA24

Green premium brand logo
Image XD4PA24
XD4PA24
Green premium brand logo

Harmony manipulateur Ø22 - 4 positions à rappel vers 0 position - 1 F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 100,55 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XDA
    Fonction produit
    Barre de commande
    Nom de l'appareil
    XD4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type d'unité de commande
    Rappel à ressort à position 0, tige opérationnelle longue 54 mm longueur
    Positions de l'unité de commande
    5 positions
    Directive de l'opérateur
    4 directions
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,133 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Cran par direction
    1
    Utilisation des contacts
    Standard
    Ouverture positive
    Sans
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    Listé UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    BV
    DNV
    GL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    137 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,8 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    40
    Poids de l'emballage 2
    5,816 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français5
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 14/05/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 16/04/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 27/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    JOYSTICK (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    303.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 685.6 KB
    Date 25/09/13
    Fichiers dans le document
    zip
    303.8 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 67 KB
    Date 22/01/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD4PA24 : XD4PA24_REACH_DECLARATION
    Description
    XD4PA24_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XD4PA24_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD4PA24 : XD4PA24_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XD4PA24_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XD4PA24_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XD4PA24 : XD4PA24_ROHS_DECLARATION
    Description
    XD4PA24_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XD4PA24_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 185.2 KB
    Date 01/09/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
     

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm
  • Encombrements

    Dimensions


    e :
    épaisseur du·panneau de : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 pouce


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.