France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image XENL1121
Ce produit n’est plus fabriqué

XENL1121

Image XENL1121
Ce produit n’est plus fabriqué
XENL1121

bloc de contact à rappel 1O montage en fond de boîte

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2007
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XENL1121 est remplacée par :
Produit
Qté
ZENL1121
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAL
    fonction produit
    Bloc de contacts
    Nom de l'appareil
    XENL
    montage du bloc
    Montage arrière
    vente par quantité indivisible
    10
    description des contacts
    1 "O"
    Complémentaires
    variante de construction
    Pour montage par le client
    poids du produit
    0,013 kg
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    ouverture positive
    Avec se conformer à CEI 60947-5-1 section 3
    force d'actionnement
    0,8 N état électrique modifié par "O"
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² sans embout
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² avec embout
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type GL se conformer à IEC 60269-1
    10 A cartouche fusible type GL se conformer à VDE 0660-200
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    600 V se conformer à UL 508
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6)
    Λ < 10exp(-8)
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    TH
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Classe II se conformer à NF C 20-010
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP657 se conformer à NF C 20-010
    normes
    IEC 60337-1
    VDE 0660-200
    EN/IEC 60947-1
    NF C 63-140
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 40…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • estonien
    • turc
    • letton
    • néerlandais
    • anglais
    • lithuanien
    • roumain
    • tchèque
    • coréen
    • espagnol
    • slovaque
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    Date 11/03/08
    Taille 106.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /