Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC Special format
Image XEP3S2W3B524
Ce produit n’est plus fabriqué

XEP3S2W3B524

Green premium brand logo
Image XEP3S2W3B524
Ce produit n’est plus fabriqué
XEP3S2W3B524
Green premium brand logo

interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    Fonction produit
    Microswitch
    Nom de l'appareil
    XEP3
    conception du détecteur
    Miniature, format DIN 41635 A
    Type de tête
    Tête de piston
    matière du levier
    Acier inoxydable
    position de fixation du levier
    B
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    Type d'unité de commande
    Levier plat
    mouvement d'attaque
    Horizontale
    type d'approche
    Approche latérale
    raccordement électrique
    Identifications de clip de câble 6,35 mm
    Description des contacts
    1 F/O de très faible force
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Matériau des contacts
    AgNi
    Complémentaires
    matière du corps
    Polyester
    effort maximal d'actionnement
    0,06 N position de fixation du levier en A
    0,13 N position de fixation du levier en B
    0,17 N position de fixation du levier en C
    effort de relâchement minimum
    0,01 N position de fixation du levier en A
    0,03 N position de fixation du levier en B
    0,03 N position de fixation du levier en C
    fin de permutation max de force de déplacement
    10 N position de fixation du levier en B
    13 N position de fixation du levier en C
    5 N position de fixation du levier en A
    point d'actionnement
    15,2 mm position de fixation du levier en A
    15,2 mm position de fixation du levier en B
    15,2 mm position de fixation du levier en C
    trajectoire différentielle maximale
    0,53 mm position de fixation du levier en C
    0,7 mm position de fixation du levier en B
    1,4 mm position de fixation du levier en A
    course résiduelle aller minimum
    1,65 mm position de fixation du levier en C
    2,2 mm position de fixation du levier en B
    4,4 mm position de fixation du levier en A
    distance inter contact
    0,4 mm
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    D300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 0,3 A) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A à 250 V 50/60 Hz
    Endurance mécanique
    50000000 cycle
    Largeur
    10 mm
    Hauteur
    16 mm
    Profondeur
    28 mm
    Poids du produit
    6,3 g
    Description des bornes ISO n°1
    (1-2-4)OC
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40
    Température de fonctionnement
    -25…125 °C
    Marquage
    CE
    Normes
    UL 1054
    CURus
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    EN 61058
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position OsiSense XC Spécial (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position pour ambiances très sévères, pour applications de manutention et de levage, pour contrôle de déport de bande. Format subminiature et minirupteurs. Généralités (terminologie, montage, mise en œuvre et rappel des normes).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.9 MB
    Date 28/02/18
    Description
    Interrupteurs de position pour ambiances très sévères, pour applications de manutention et de levage, pour contrôle de déport de bande. Format subminiature et minirupteurs. Généralités (terminologie, montage, mise en œuvre et rappel des normes).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11 MB
    Date 28/02/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XEP... limit switches - UR certification record (Version 1.0)
    Description
    UR certification record (recognized components)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.3 KB
    Date 27/02/17
    Description
    UR certification record (recognized components)
    XEP... limit switches - cUR certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Description
    cUR certification record (recognized components, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.8 KB
    Date 27/02/17
    Description
    cUR certification record (recognized components, for Canada)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XEP3S2W3B524 : interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    Description
    interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XEP3S2W3B524 : interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    Description
    interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /