Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC Special format
Image XEPA1081D65
Ce produit n’est plus fabriqué

XEPA1081D65

Image XEPA1081D65
Ce produit n’est plus fabriqué
XEPA1081D65

interrupteur miniature, contact OF à levier long, vis etrier

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XEPA1081D65 est remplacée par :
Produit
Qté
XEP3S1W3B529
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
  • Raccordement par cosses 6.35 au lieu de vis
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XC
    nom de gamme
    Format spécial
    Fonction produit
    Microswitch
    Nom de l'appareil
    XEPA
    conception du détecteur
    Sous-miniature, format DIN 41635 B, étanche
    Type de tête
    Tête de piston
    matière du levier
    Rouleau polyamide renforcé avec des fibres de verre
    Acier inoxydable
    position de fixation du levier
    A
    mouvement tête de commande
    Linéaire
    Type d'unité de commande
    Levier à galet
    type d'approche
    Approche latérale
    raccordement électrique
    Identifications de clip de câble 2,8 mm
    Description des contacts
    1 F/O standard
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Matériau des contacts
    AgCdO
    Complémentaires
    matière du corps
    Polyester
    matière des étiquettes
    Laiton étamé
    effort maximal d'actionnement
    0,83 N position de fixation du levier en A
    1,67 N position de fixation du levier en B
    effort de relâchement minimum
    0,27 N position de fixation du levier en A
    0,53 N position de fixation du levier en B
    fin de permutation max de force de déplacement
    3,33 N position de fixation du levier en A
    6,67 N position de fixation du levier en B
    point d'actionnement
    14,5 mm position de fixation du levier en B
    15,5 mm position de fixation du levier en A
    trajectoire différentielle maximale
    0,2 mm position de fixation du levier en B
    0,39 mm position de fixation du levier en A
    course résiduelle aller minimum
    0,9 mm position de fixation du levier en B
    1,8 mm position de fixation du levier en A
    distance inter contact
    0,4 mm
    désignation code des contacts
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ith] courant thermique conventionnel
    7,5 A à 250 V 50/60 Hz
    Endurance mécanique
    2000000 cycle
    Largeur
    7 mm
    Hauteur
    10 mm
    Profondeur
    20 mm
    Poids du produit
    3,2 g
    Description des bornes ISO n°1
    (1-2-4)OC
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    Température de fonctionnement
    -40…125 °C
    Marquage
    CE
    Normes
    IEC 60947-5-1
    CURus
    EN 61058
    UL 1054
    EN 60947-5-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.2 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /