Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XAC
Image XESD1291

XESD1291

Image XESD1291
XESD1291

Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 169,73 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAC
    Fonction produit
    Bloc de contacts
    Nom de composant
    XESD
    Type de circuit
    Circuit de puissance
    application du bloc de contact
    2 vitesses
    Type du bloc de contact
    Double
    Type d'unité de commande
    2 rappels
    Accessoires associés
    XACB
    Verrouillage mécanique
    Avec interverrouillage mécanique
    Description des contacts
    2 "F" + 1 "O/F"
    Description des pôles
    Bipolaire
    Montage du bloc
    Montage avant
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    Échelonné
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    entraxe fixation horizontale
    40 mm
    Endurance mécanique
    500000 cycle
    1000000 cycle
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    12 A
    [Ui] tension d'isolement
    600 V se conformer à CSA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-1
    Effort d'actionnement
    17 N
    protection contre les courts-circuits
    10 A fusible de protection par cartouche fusible type aM
    puissance assignée d'emploi en W
    2200 W AC-3 à 240 V se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    2200 W AC-4 à 400 V se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    puissance nominale en hp
    2 hp à 240 V, CSA certifié
    3 hp à 600 V, CSA certifié
    5 hp à 400 V, CSA certifié
    durée de vie électrique
    300000 cycle AC-3, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    300000 cycle AC-3, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    300000 cycle AC-4, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    300000 cycle AC-4, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    500000 cycle AC-3, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    500000 cycle AC-4, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    800000 cycle AC-3, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    800000 cycle AC-4, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    B
    (23-24)NO
    (51-52-54)OC
    description des bornes ISO n°2
    B
    (43-44)NO
    (61-62-64)OC
    (33-34)NO
    identification connecteurs
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-3
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français4
    • anglais6
    • chinois1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 18/07/13
    Harmony Type BW, SKYP, XACA Pendant Stations Catalog (Version 1.1)
    Description
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 31/07/13
    Description
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/07/13
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.4 KB
    Date 01/03/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate- XACB XESD XACS (Version 1.0)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 12/11/19
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.2 MB
    Date 12/11/19
    Description
    CCC Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 433.9 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XESD1291 : Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XESD1291 : Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XESD1291 : Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F+1OF - mont. frontal - entraxe 40mm
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /