Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XG
Image XGCS49LB201

XGCS49LB201

Image XGCS49LB201
XGCS49LB201

OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 474,57 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XG
    Fonction produit
    Antenne intelligente à monter sur tableau avec éclairages
    nom de station compact RFID
    XGCS
    fréquence RFID
    13,56 MHz
    conception du détecteur
    Montage diamètre 22
    raccordement électrique
    5 broche(s)1 connecteur mâle M12
    Vitesse de transmission
    9600 bauds…115200 bauds (détection automatique)
    gabarit
    40 x 40 x 40 mm
    Accessoires associés
    Micropuce RFID Texas (Tag-it HFI)
    Micropuce RFID INTERIEURE (micropasse)
    RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
    RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
    Micropuce RFID STM (CRIX4K)
    RFID microchip Microelectronic (EM4135)
    Portée nominale
    10…70 mm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC se conformer à Très Basse Tension de Protection
    Complémentaires
    Protocole de communication
    Modbus RTU
    Port de communication
    RS485 non isolé
    type d'étiquette à associer
    Détection automatique du type d'étiquette
    ISO 15693 étiquettes standard
    ISO 14443 étiquettes standard
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…29 V CC
    Consommation électrique
    < 60 mA
    état LED
    Réseau de communication: 1 LED (couleur double)
    Communication RFID: 1 LED (couleur double)
    LED multicolore: 2 LED (multicolor)
    Couple de serrage
    < 2,2 N.m
    Marquage
    CE
    Poids du produit
    0,057 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL, FCC
    Normes
    ETSI EN 301 489-3
    ETSI EN 300 330-2
    ETSI EN 300 330-1
    ETSI EN 301 489-1
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Degré de protection IP
    IP69K face avant: se conformer à CEI 60529
    IP65 arrière: se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    2 mm (f= 5…29,5 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    7 gn (f= 29,5…150 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27
    Tenue aux chocs IK
    IK02 se conformer à EN 50102
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (décharge par contact) 3 niveau d'essai: 6 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (décharge dans l'air) 3 niveau d'essai: 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (ports de signalisation) 3 niveau d'essai: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (ports de puissance) 3 niveau d'essai: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 3 niveau d'essai: 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: 3 niveau d'essai: 10 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction: 3 niveau d'essai: 10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation: 4 niveau d'essai: 30 A/m se conformer à CEI 61000-4-8
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    74 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4,4 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    22
    Poids de l'emballage 2
    1,74 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais2
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Identification par radiofréquence Gamme XG. Stations compactes, fixation Ø 22 mm Français 07/2020 (Version 4.0)
    Description
    Présentation, caractéristiques, références, encombrements, raccordements et précautions de mise en œuvre.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 09/07/20
    Description
    Présentation, caractéristiques, références, encombrements, raccordements et précautions de mise en œuvre.
    Catalogue Radio frequency identification XG range - Compact smart antennas, Ø 22 mm mounting English 07/2020 (Version 4.0)
    Description
    The RFID system makes it possible to perform traceability, object identification (tracking) and access control functions. Easily integrate operator ID functionality into machines with the XG compact smart antennas for mounting on a control panel (Ø 22 mm mounting). Easy to install and configure.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 09/07/20
    Description
    The RFID system makes it possible to perform traceability, object identification (tracking) and access control functions. Easily integrate operator ID functionality into machines with the XG compact smart antennas for mounting on a control panel (Ø 22 mm mounting). Easy to install and configure.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RFID OsiSense XG - Smart Antenna, User Manual (Version 06)
    Fichiers dans le document
    Description
    Ce guide décrit comment utiliser la Station compacte OsiSense XG et les accessoires associés.
    prp.document.label.format zip
    Taille 11 MB
    Date 01/09/16
    Fichiers dans le document
    Description
    Ce guide décrit comment utiliser la Station compacte OsiSense XG et les accessoires associés.
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XGCS49LB201 : OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
    Description
    OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/09/20
    Description
    OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.