Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XK
Image XKDF1435666
Ce produit n’est plus fabriqué

XKDF1435666

Image XKDF1435666
Ce produit n’est plus fabriqué
XKDF1435666

COMBINATEUR

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XK
    Fonction produit
    Manipulateur complet
    Application spécifique du produit
    Applications pour levages moyens
    Nom de l'appareil
    XKD
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    Matériau de la collerette
    Métal
    Matière de l'embase de fixation
    Métal
    Traitement de protection
    TC
    Positions de l'unité de commande
    Toutes les positions
    profil de l'unité de commande
    Dispositif de veille automatique, 1 "O" + 1 "F", à action dépendante
    ouverture positive
    Coupure lente, double coupure contactsavec operation d'ouverture positive
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, <= 2 x 1,5mm² avec embout
    Borniers à vis-étrier captives, <= 1 x 2,5 mm² sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, >= 1 x 0,5 mm²
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    10 A se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Ui] tension d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
    Environnement
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -20…70 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Endurance mécanique
    3000000 cycle
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 644.4 KB
    Date 01/05/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 12/11/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XKDF1435666 : XKDF1435666_REACH_DECLARATION
    Description
    XKDF1435666_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    XKDF1435666_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XKDF1435666 : XKDF1435666_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XKDF1435666_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    XKDF1435666_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XKDF1435666 : XKDF1435666_ROHS_DECLARATION
    Description
    XKDF1435666_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    XKDF1435666_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /