France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XM général - Pressostat 2.5 bar ecart fixe ph=1.3b me

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    202,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom de l'appareil
    XMLA
    taille de capteur de pression
    2,5 bar
    fluide contrôlé
    Air (0…160 °C)
    Eau douce (0…160 °C)
    Huile hydraulique (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 9…13 mm
    description des contacts
    1 F/O
    application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Détection d'un seuil unique
    type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel fixe
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,15…2,5 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,02…2,37 bar
    pression accidentelle maximum permise
    9 bar
    pression de rupture
    18 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    FPM, FKM
    Acier
    matière du boitier
    Alliage de zinc
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    écart naturel bas de plage
    0,13 bar (+/- 0,03 bar)
    écart naturel haut de plage
    0,13 bar (+/- 0,03 bar)
    surpression admissible par cycle
    5 bar
    type de bornier
    4 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    < 2 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    manœuvre des contacts auxiliaires
    À action brusque
    matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    < 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    < 25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG (gl)
    durée de vie mécanique
    8000000 cycle
    réglage
    Externe
    hauteur
    158 mm
    profondeur
    77,5 mm
    largeur
    35 mm
    poids
    0,995 kg
    Environnement
    normes
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    EAC
    traitement de protection
    TC (version standard)
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    position de montage
    Toutes positions
    tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Version 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Version 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pressostats et vacuostats XMLA/B/C/D... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.