Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLA010A2S12

XMLA010A2S12

Green premium brand logo
Image XMLA010A2S12
XMLA010A2S12
Green premium brand logo

OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 134,66 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,10 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLA
    taille de capteur de pression
    10 bar
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Huile hydraulique (0…70 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    1 connecteur ISO M20
    Jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 7…13 mm
    description des contacts
    1 F/O
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Détection d'un seuil unique
    Type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel fixe
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,6…10 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,1…9,5 bar
    pression accidentelle maximum permise
    22,5 bar
    pression de rupture
    45 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    FPM, FKM
    Alliage de zinc
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    écart naturel bas de plage
    0,5 bar (+/- 0,05 bar)
    écart naturel haut de plage
    0,5 bar (+/- 0,05 bar)
    surpression admissible par cycle
    12,5 bar
    type de bornier
    4 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Manœuvre des contacts auxiliaires
    À action brusque
    Matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    Endurance mécanique
    5000000 cycle
    Réglage
    Externe
    Hauteur
    113 mm
    Profondeur
    75 mm
    Largeur
    35 mm
    Poids du produit
    0,685 kg
    Environnement
    Normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    CE
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    CSA
    UL
    EAC
    BV
    traitement de protection
    TC version standard
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais9
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 14/06/16
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    Description
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits.Electromechanical pressure switches for power circuits.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.7 MB
    Date 14/06/16
    Description
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits.Electromechanical pressure switches for power circuits.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/08/11
    Description
    .
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.2 KB
    Date 05/12/02
    Description
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Taille 330 B
    Date 14/05/85
    Description
    UL certification record (listed products)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLA010A2S12: pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XMLA010A2S12: pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 266.2 KB
    Date 08/11/16
    Description
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 560.9 KB
    Date 07/04/16
    Description
    LRoS type approval certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.1 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA010A2S12 : OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    Description
    OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA010A2S12 : OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    Description
    OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    OsiSense XML-A - pressostat - 10bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 275.1 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage G1/4 (BSP femelle)
    (2)
    1 entrée de connexion électrique, taraudage M20 x 1,5
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,7


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable
    (2)
    Valeur non ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas