Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLBM03R2S12

XMLBM03R2S12

Green premium brand logo
Image XMLBM03R2S12
XMLBM03R2S12
Green premium brand logo

OsiSense XML-B - vacuostat - 200mbar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 330,21 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,16 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de vide électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLB
    taille de capteur de pression
    0,2 bar
    fluide contrôlé
    Air (0…160 °C)
    Huile hydraulique (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    Jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 7…13 mm
    description des contacts
    1 F/O
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    Type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    -0,182…-0,002 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    -0,2…-0,02 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    0,18 bar
    pression accidentelle maximum permise
    2 bar
    pression de rupture
    3,5 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    Acier
    Aluminium
    FPM, FKM
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,018 bar (+/- 2 mbar)
    minimum différentiel possible à fort réglage
    0,018 bar (+/- 2 mbar)
    surpression admissible par cycle
    1 bar
    type de bornier
    4 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Manœuvre des contacts auxiliaires
    À action brusque
    Matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    Endurance mécanique
    3000000 cycle
    Réglage
    Externe
    Hauteur
    145 mm
    Profondeur
    156 mm
    Largeur
    150 mm
    Poids du produit
    3,31 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    CSA C22.2 No 14
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    EAC
    BV
    UL
    CSA
    CCC
    traitement de protection
    TC version standard
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,093 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    32 cm
    Largeur de l'emballage 1
    31 cm
    Longueur de l'emballage 1
    31 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais6
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 14/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.7 MB
    Date 14/06/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/08/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.2 KB
    Date 05/12/02
    prp.document.label.format html
    Taille 330 B
    Date 14/05/85
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.1 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLBM03R2S12 : XMLBM03R2S12_REACH_DECLARATION
    Description
    XMLBM03R2S12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    XMLBM03R2S12_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLBM03R2S12 : XMLBM03R2S12_ROHS_DECLARATION
    Description
    XMLBM03R2S12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    XMLBM03R2S12_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 275.1 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Ø a =
    150
    c1 =
    155,5
    c2 =
    80,5
    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage G1/4 (BSP femelle)
    (2)
    1 entrée de connexion électrique, taraudage M20 x 1,5
    (3)
    2 trous oblongs Ø 10,2 x 5,2
    (4)
    1 trou oblong Ø 15,2 x 5,2


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (x)
    Pression croissante
    (y)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (x)
    Temps
    (y)
    Vide
    (1)
    Valeur ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas