Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLC004B2S13
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLC004B2S13

Green premium brand logo
Image XMLC004B2S13
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLC004B2S13
Green premium brand logo

PRESSOSTAT

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLC
    taille de capteur de pression
    4 bar
    fluide contrôlé
    Air (0…160 °C)
    Eau douce (0…160 °C)
    Huile hydraulique (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1,4" - 18 NPTF (femelle)
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    Jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 7…13 mm
    description des contacts
    2 "O/F"
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    Type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,3…4 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,15…3,83 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    2,5 bar
    pression accidentelle maximum permise
    9 bar
    pression de rupture
    18 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    FPM, FKM
    Acier
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,15 bar (+/- 0,02 bar)
    minimum différentiel possible à fort réglage
    0,17 bar (+/- 0,02 bar)
    surpression admissible par cycle
    5 bar
    type de bornier
    8 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Manœuvre des contacts auxiliaires
    Simultané, à action brusque
    Matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    Endurance mécanique
    8000000 cycle
    Réglage
    Externe
    Hauteur
    158 mm
    Profondeur
    90 mm
    Largeur
    55 mm
    Poids du produit
    0,685 kg
    Environnement
    Normes
    UL 508
    CE
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    EAC
    traitement de protection
    TC version standard
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais6
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 14/06/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/08/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.2 KB
    Date 05/12/02
    prp.document.label.format html
    Taille 330 B
    Date 14/05/85
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.1 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLC004B2S13 : PRESSOSTAT
    Description
    PRESSOSTAT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    PRESSOSTAT
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLC004B2S13 : PRESSOSTAT
    Description
    PRESSOSTAT
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    PRESSOSTAT
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 275.1 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage NPTF 1/4"
    (2)
    1 entrée de connexions électriques, taraudage NPT 1/2"
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 10,2 x 5,2


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas


Comparer les produits: /