France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLC070D2S13

XMLC070D2S13

Image XMLC070D2S13
XMLC070D2S13

OsiSense XM - general PRESSOSTAT E.R.70B

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    281,64 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLC
    taille de capteur de pression
    70 bar
    fluide contrôlé
    Huile hydraulique (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1,4" - 18 NPTF (femelle)
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 7…13 mm
    description des contacts
    2 "O/F"
    application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    7…70 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    2,5…61,1 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    60 bar
    pression accidentelle maximum permise
    160 bar
    pression de rupture
    320 bar
    actionneur pression
    Piston
    matière en contact avec le fluide
    Laiton
    PTFE
    Acier
    FPM, FKM
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à faible réglage
    4,5 bar (+/- 0,8 bar)
    minimum différentiel possible à fort réglage
    8,9 bar (+/- 0,8 bar)
    surpression admissible par cycle
    90 bar
    type de bornier
    8 bornes
    vitesse de commande maxi
    60 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    manœuvre des contacts auxiliaires
    Simultané, à action brusque
    matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    endurance mécanique
    6000000 cycle
    réglage
    Externe
    hauteur
    113 mm
    profondeur
    85 mm
    largeur
    46 mm
    poids du produit
    0,695 kg
    Environnement
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CSA
    EAC
    UL
    traitement de protection
    TC version standard
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électromécaniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Version 1.0)
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XMLC070D2S13: pressure switch XMLC 70 bar - adjustable scale 2 thresholds - 2 C/O (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Pressostats et vacuostats XMLA/B/C/D... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage NPTF 1/4"
    (2)
    1 entrée de connexions électriques, taraudage NPT 1/2"
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,7


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas


Comparer les produits: /