Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLCM05C2S11
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLCM05C2S11

Image XMLCM05C2S11
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLCM05C2S11

PRESSOSTAT

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression/vide électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLC
    taille de capteur de pression
    5 bar
    fluide contrôlé
    Fluide corrosif (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    Jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 9…13 mm
    description des contacts
    2 "O/F"
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    Type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Avec
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    -0,55…5 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    -1…4,55 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    6 bar
    pression accidentelle maximum permise
    11,25 bar
    pression de rupture
    23 bar
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    PTFE
    Inox 304L
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,45 bar (+/- 0,1 bar)
    minimum différentiel possible à fort réglage
    0,45 bar (+/- 0,1 bar)
    surpression admissible par cycle
    6,25 bar
    type de bornier
    8 bornes
    vitesse de commande maxi
    120 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Manœuvre des contacts auxiliaires
    Simultané, à action brusque
    Matériau des contacts
    Contacts en argent
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    Endurance mécanique
    3000000 cycle
    Réglage
    Externe
    Hauteur
    113 mm
    Profondeur
    85 mm
    Largeur
    46 mm
    Poids du produit
    0,685 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CSA
    EAC
    UL
    traitement de protection
    TC version standard
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,870 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,500 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,070 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/08/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 275.1 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage G1/4 (BSP femelle)
    (2)
    1 entrée de connexions électriques, taraudage Pg 13,5
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,7


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (z)
    Vide
    (1)
    Valeur ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas