France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLD500D1S12
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLD500D1S12

Image XMLD500D1S12
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLD500D1S12

OsiSense XML-D - pressostat - 500bar - 2 étages écart fixe - 2 OF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Fin de service le 30 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteur de pression électromécanique
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    Nom de l'appareil
    XMLD
    taille de capteur de pression
    500 bar
    fluide contrôlé
    Huile hydraulique (0…160 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    jauge AWG
    AWG 20 à AWG 14
    entrée de câble
    Presse-étoupe 7…13 mm
    description des contacts
    2 "O/F" à action brusque, contacts en argent
    2 "O/F" échelonné, contacts en argent
    application spécifique du produit
    2 niveaux
    type d'opération de détecteur de pression
    Détection de 2 seuils uniques
    type de circuit
    Télécommande
    type d'écart
    Différentiel fixe
    affichage local
    Sans
    pression accidentelle maximum permise
    1125 bar
    pression de rupture
    2250 bar
    actionneur pression
    Piston
    matière en contact avec le fluide
    Acier inoxydable
    FPM, FKM
    Laiton
    Acier
    PTFE
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    courant nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    décalage des 2 étages
    16…244 bar
    écart naturel bas de plage
    21 bar
    écart naturel haut de plage
    65 bar
    surpression admissible par cycle
    625 bar
    type de bornier
    8 bornes
    vitesse de commande maxi
    60 cyc/mn
    précision de répétition
    2 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V se conformer à UL 508
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
    25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    endurance mécanique
    3000000 cycle
    réglage
    Externe
    hauteur
    113 mm
    profondeur
    85 mm
    largeur
    46 mm
    poids du produit
    0,75 kg
    Environnement
    normes
    CE
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    EAC
    traitement de protection
    TC version standard
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 1140
    Classe I se conformer à IEC 536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électromécaniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 2.0)
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Version 07)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLD500D1S12: pressure switch XMLD 500 bar - 2 stages fixed scale - 2 C/O (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    1 entrée de fluide, taraudage G1/4 (BSP femelle)
    (2)
    1 entrée de connexion électrique, taraudage M20 x 1,5
    Ø :
    2 trous oblongs Ø 5,2 x 6,7


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Modèle de bornes


    (a)
    Contact 1
    (b)
    Contact 2


  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement
    Points de déclenchement de réglage haut des contacts 1 et 2


    (y)
    Réglage PH2 (pression croissante)
    (x)
    Réglage PH1 (pression croissante)
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum

    Différentiel naturel des contacts 1 et 2


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    EF :
    Contact 1
    GH :
    Contact 2


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable
    (2)
    Valeur non ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas


Comparer les produits: /