Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLE010U1D41
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLE010U1D41

Image XMLE010U1D41
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLE010U1D41

PRESS.ELECTR.CON.D 10B

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

 la référence XMLE010U1D41 peut être remplacée par la référence suivante :
Produit
Qté
XMLP010BD21F
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
  • incompatibilité ancienne/nouvelle gamme
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Détecteur de pression / de vide électronique
    taille de capteur de pression
    10 bar
    nom du pressostat
    XMLE
    fluide contrôlé
    Air (-15…80 °C)
    Fluide corrosif (-15…80 °C)
    Huile hydraulique (-15…80 °C)
    Eau douce (0…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à ISO 228
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique PNP, 1 "O"
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,7…10 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,5…9,8 bar
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 11…33 V
    diamètre
    40 mm
    Complémentaires
    matière du coffret
    Aluminium anodisé
    Type d'installation
    Télécommande
    Position de montage
    Toutes positions
    matière en contact avec le fluide
    Acier inoxydable type AISI 303
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,2 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    0,2 bar
    pression accidentelle maximum permise
    20 bar
    surpression admissible par cycle
    10 bar
    pression de rupture
    30 bar
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    Type de protection
    Protection contre les surcharges
    Court-circuit
    Inversion polarité
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Sans
    Consommation électrique
    < 15 mA
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    temps de réponse de la sortie
    < 5 ms
    Précision de mesure
    +/- 0.3 % de la plage de mesure
    Poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65
    Tenue aux vibrations
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    Traitement de protection
    TC
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn
    Normes
    EN 50081
    CE
    EN 50082
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -15…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,256 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,970 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,050 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/07/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Ø :
    G 1/4 (mâle)

    Dimensions en mm

    a

    65

    Dimensions en pouces

    a

    2,56


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron
    (WH)
    Blanc
    (YG)
    Jaune vert


  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum
    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante