France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLE060U1C23
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLE060U1C23

Image XMLE060U1C23
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLE060U1C23

CAPT.AN.CONNECT.C 60B

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    taille de capteur de pression
    60 bar
    nom du pressostat
    XMLE
    fluide contrôlé
    Air (-15…80 °C)
    Fluide corrosif (-15…80 °C)
    Huile hydraulique (-15…80 °C)
    Eau douce (0…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (male)
    type de signal de sortie
    Analogique
    raccordement électrique
    Connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 11…33 V
    diamètre
    40 mm
    Complémentaires
    matière du coffret
    Aluminium anodisé
    type d'installation
    Télécommande
    position de montage
    Toutes positions
    matière en contact avec le fluide
    Acier inoxydable type AISI 303
    pression accidentelle maximum permise
    120 bar
    surpression admissible par cycle
    60 bar
    pression de rupture
    180 bar
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Court-circuit
    Inversion polarité
    affichage local
    Sans
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    précision de mesure
    +/- 0.3 % de la plage de mesure
    poids du produit
    0,27 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    Tenue aux vibrations
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    traitement de protection
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn
    normes
    EN 50081
    CE
    EN 50082
    certifications du produit
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -15…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLE... Electronic pressure switch and analogue pressure sensor (Version 06)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Ø :
    1/2 NPT

    Dimensions en mm

    a

    75

    Dimensions en pouces

    a

    2,95


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



  • Courbes de performance

    Courbes de sortie



Comparer les produits: /