France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLEZ100

XMLEZ100

Image XMLEZ100
XMLEZ100

OsiSense XM - afficheur local - pour détecteur électro. de pression XML-E 100bar

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    489,21 EUR
  • Délai de livraison**
    26 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    type d'accessoire / pièce séparée
    Affichage
    type d'afficheur
    Affichage numérique
    position de montage
    Toutes positions
    compatibilité produit
    XMLE détecteurs pression analogique 0…100 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    XMLP détecteurs pression analogique, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    Complémentaires
    poids du produit
    0,1 kg
    hauteur
    66 mm
    profondeur
    40 mm
    largeur
    92 mm
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    température de fonctionnement
    -15…80 °C
    normes
    CE
    EN 50081
    EN 50082
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLE... Electronic pressure switch and analogue pressure sensor (Version 06)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLEZ100: local display - for electronic pressure sensor 100 bar (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLE... et XMLF... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    a = 75


Comparer les produits: /