Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLF040D2015
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLF040D2015

Image XMLF040D2015
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLF040D2015

capteur de pression XMLF 40 bar G 1 et 4 (gaz femelle) 4 à 20 mA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2014
Fin de service le 30 juin 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

 la référence XMLF040D2015 peut être remplacée par la référence suivante :
Produit
Qté
XMLR040G0T25
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom du pressostat
    XMLF
    mode de raccordement
    2 fils
    taille de capteur de pression
    40 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    fluide contrôlé
    Air (-15…80 °C)
    Fluide corrosif (-15…80 °C)
    Huile hydraulique (-15…80 °C)
    Eau douce (0…80 °C)
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    Application spécifique du produit
    -
    pression de rupture
    240 bar
    Type d'installation
    Télécommande
    courant commuté maximum
    200 mA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 17…33 V
    matière en contact avec le fluide
    Acier inoxydable type AISI 303
    FPM (Viton)
    Complémentaires
    Réglage
    Réglage externe
    pression accidentelle maximum permise
    160 bar
    affichage local
    Avec
    Type de protection
    Inversion polarité
    Protection contre les courts-circuits
    Protection contre les surcharges
    Défauts de connexion
    Consommation électrique
    80 mA
    taux de disponibilité en Hz
    50 Hz
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    temps de réponse de la sortie
    5...500 ms, par étapes d'1 ms
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    type de temps de réponse à l'affichage
    FAST
    Lent
    Normal
    Hauteur
    113 mm
    Profondeur
    58 mm
    Largeur
    46 mm
    Poids du produit
    0,5 kg
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV CC
    Précision de mesure
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    0,5 %
    Environnement
    Position de montage
    Toutes positions
    Normes
    EN/IEC 61000-4-4
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-2
    EN 50082
    EN/CEI 61000-4-8
    CE
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 61000-4-5
    EN 50081
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-11
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…80 °C
    Tenue aux vibrations
    35 gn (f= 60…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 25…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Traitement de protection
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    Degré de protection NEMA
    NEMA 4
    NEMA 6
    NEMA 13
    NEMA 12
    Tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,585 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,750 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,660 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • espagnol2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 623.3 KB
    Date 01/09/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.