France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLF040D2019
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLF040D2019

Image XMLF040D2019
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLF040D2019

capteur de pression XMLF 40 bar SAE 7 et 1620 UNF 4 à 20 mA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom du pressostat
    XMLF
    mode de raccordement
    2 fils
    taille de capteur de pression
    40 bar
    type de raccordement hydraulique
    SAE 7/16-20UNF femelle
    fluide contrôlé
    Air (-15…80 °C)
    Fluide corrosif (-15…80 °C)
    Huile hydraulique (-15…80 °C)
    Eau douce (0…80 °C)
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    application spécifique du produit
    -
    pression de rupture
    240 bar
    type d'installation
    Télécommande
    courant commuté maximum
    200 mA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 17…33 V
    matière en contact avec le fluide
    FPM (Viton)
    Acier inoxydable type AISI 303
    Complémentaires
    réglage
    Réglage externe
    pression accidentelle maximum permise
    160 bar
    affichage local
    Avec
    type de protection
    Protection contre les surcharges
    Inversion polarité
    Défauts de connexion
    Protection contre les courts-circuits
    consommation électrique
    80 mA
    taux de disponibilité en Hz
    50 Hz
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    temps de réponse de la sortie
    5...500 ms, par étapes d'1 ms
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    type de temps de réponse à l'affichage
    Lent
    FAST
    Normal
    hauteur
    113 mm
    profondeur
    58 mm
    largeur
    46 mm
    poids du produit
    0,5 kg
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV CC
    précision de mesure
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    0,5 %
    Environnement
    position de montage
    Toutes positions
    normes
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-6-2
    EN 50081
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-4
    CE
    EN 50082
    EN/IEC 61000-4-2
    EN/CEI 61000-4-8
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 61000-4-3
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…80 °C
    Tenue aux vibrations
    35 gn (f= 60…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 25…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    traitement de protection
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de protection NEMA
    NEMA 12
    NEMA 6
    NEMA 13
    NEMA 4
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLF... Electronic sensor for pressure control, Instruction Sheet (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLF040D2019: pressure sensor 40 bar - SAE 7/16-20 UNF - 24 V - 4..20 mA (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /