France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XMLF600D2035
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XMLF600D2035
Ce produit n’est plus fabriqué

CAPTEUR DE PRESSION DC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    nom du pressostat
    XMLF
    mode de raccordement
    À 4 fils
    taille de capteur de pression
    600 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…80 °C)
    Air (-15...80 °C)
    Fluide corrosif (-15...80 °C)
    Huile hydraulique (-15...80 °C)
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique 2 x (PNP ou NPN programmable), 2 (1 NO programmable ou 1 NF programmable)
    raccordement électrique
    4 broches connecteur mâle M12
    application spécifique du produit
    2 niveaux
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    48…600 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    30…582 bar
    pression de rupture
    1800 bar
    type d'installation
    Télécommande
    courant commuté maximum
    200 mA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC, limites de tension: 17…33 V
    matière en contact avec le fluide
    FPM (Viton)
    Acier inoxydable type AISI 303
    Complémentaires
    réglage
    Réglage externe
    minimum différentiel possible à faible réglage
    18 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    18 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    570 bar
    pression accidentelle maximum permise
    1200 bar
    affichage local
    Avec
    type de protection
    Défauts de connexion
    Protection contre les courts-circuits
    Protection contre les surcharges
    Inversion polarité
    consommation électrique
    80 mA
    taux de disponibilité en Hz
    <= 50 Hz
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    plage de réglage de temporisation
    0…50 s par étapes d'1 seconde
    temps de réponse de la sortie
    5...500 ms, par étapes d'1 ms
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    type de temps de réponse à l'affichage
    Normal
    Lent
    FAST
    hauteur
    113 mm
    profondeur
    58 mm
    largeur
    46 mm
    poids du produit
    0,59 kg
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV CC
    précision de mesure
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    <= 0.5 %
    Environnement
    position de montage
    Toutes positions
    normes
    EN/IEC 61000-4-2
    EN 50082
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN 50081
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/CEI 61000-4-8
    CE
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-4
    certifications du produit
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…80 °C
    tenue aux vibrations
    35 gn (f = 60…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 25…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    traitement de protection
    TC
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12
    NEMA 6
    NEMA 13
    NEMA 4
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV (avec contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    10 V se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLF... Electronic sensor for pressure control, Instruction Sheet (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XMLF600D2035: Pressure switches dual stage type XMLF, 1/4"" BSP female, connector M12 (Version 1.0)
    CAD for XMLF600D2035: pressure sensor 600 bar - G1/4 (female) - 24 V - 2 x (NO or NC) (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/05/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.