Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLG001Q31TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLG001Q31TQ

Image XMLG001Q31TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLG001Q31TQ

détecteur de pression XMLG 0,08 à 1 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V O

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de commercialisation
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Détecteur pression électronique
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    1 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    fluide contrôlé
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    Eau douce (0…125 °C)
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique NPN, 1 "O"
    raccordement électrique
    Couplage rapide type Quickon
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,08…1 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,05…0,97 bar
    Réglage
    Réglage usine
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    24 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    Quantité du lot
    Lot de 25
    Type d'emballage
    Groupe
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à fort réglage
    0,03 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,03 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    0,95 bar
    pression accidentelle maximum permise
    2,7 bar
    pression de rupture
    3 bar
    affichage local
    Sans
    Type de circuit
    Télécommande
    Consommation électrique
    < 4 mA
    Courant commuté maximum
    150 mA
    matière en contact avec le fluide
    FPM (Viton)
    Céramique
    Acier inoxydable type AISI 303
    Position de montage
    Toutes positions
    Type de protection
    Inversion polarité
    Court-circuit de charge
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV 42 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    Précision de mesure
    +/- 1 % de la plage de mesure
    Précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Poids du produit
    0,095 kg
    Hauteur
    66,1 mm
    Longueur
    66,1 mm
    type d'écart
    Différentiel fixe
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61326-2-3
    CE
    Certifications du produit
    UL 508
    EAC
    CSA C22.2 No 14
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -15…85 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m 80…1000 Hz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0,15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    Degré de protection IP
    IP66 conforming to EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    Degré de protection NEMA
    NEMA 4
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 3 fils (NPN)


    (a)
    Sortie


  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum