France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLG006D21

XMLG006D21

Image XMLG006D21
XMLG006D21

OsiSense XMLG - transmetteur de pression - 0..6 bar - G 1/4A mâle - 4..20 mA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    257,09 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    6 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    fluide contrôlé
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    Eau douce (0…125 °C)
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    24 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    quantité par lot
    Lot de 1
    type d'emballage
    Individuel
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    0…6 bar
    pression accidentelle maximum permise
    13,5 bar
    pression de rupture
    15 bar
    affichage local
    Sans
    type de circuit
    Télécommande
    consommation électrique
    < 20 mA
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    FPM (Viton)
    Acier inoxydable type AISI 303
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    tenue aux ondes de choc
    1 kV 42 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de mesure
    +/- 0.3 % de la plage de mesure
    précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    poids du produit
    0,095 kg
    hauteur
    58,1 mm
    longueur
    48,5 mm
    type d'écart
    Différentiel fixe
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61326-2-3
    CE
    certifications du produit
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    UL 508
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m 80…1000 Hz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0,15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de protection NEMA
    NEMA 4
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLG... Pressure transmitters with analogue output 4-20mA (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLG... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLG006D21: pressure sensor XMLA - 0..6 bar - G 1/4A (male) - 24 V - 4..20 mA (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLG... et XMLK... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 2 fils (4-20 mA)



  • Courbes de performance

    Courbes de sortie



Comparer les produits: /