Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLG010D41TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLG010D41TQ

Image XMLG010D41TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLG010D41TQ

détecteur de pression XMLG 0,8 à 10 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V O

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de commercialisation
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Détecteur pression électronique
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    10 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    fluide contrôlé
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    Eau douce (0…125 °C)
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique PNP, 1 "O"
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 3 broches
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    0,8…10 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,5…9,7 bar
    Réglage
    Réglage usine
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    24 V CC (limites de tension: 8…33 V)
    Quantité du lot
    Lot de 25
    Type d'emballage
    Groupe
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à fort réglage
    0,3 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,3 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    9,5 bar
    pression accidentelle maximum permise
    22 bar
    pression de rupture
    25 bar
    affichage local
    Sans
    Type de circuit
    Télécommande
    Consommation électrique
    < 4 mA
    Courant commuté maximum
    150 mA
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    FPM (Viton)
    Acier inoxydable type AISI 303
    Position de montage
    Toutes positions
    Type de protection
    Inversion polarité
    Court-circuit de charge
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV 42 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    Précision de mesure
    +/- 1 % de la plage de mesure
    Précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Poids du produit
    0,095 kg
    Hauteur
    58,1 mm
    longueur
    48,5 mm
    type d'écart
    Différentiel fixe
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61326-2-3
    CE
    Certifications du produit
    EAC
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -15…85 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m 80…1000 Hz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0,15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    Degré de protection NEMA
    NEMA 4
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    2,232 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,370 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,270 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais4
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/07/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 3 fils (PNP)


    (a)
    Sortie


  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum