France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XMLG016D23TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XMLG016D23TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

TRANSMET.CON.D 16 BAR 4 20 EMB COLLECTIF ENTREE NPT

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence XMLG016D23TQ est remplacée par :
Produit
Qté
XMLG016D23
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    16 bar
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (male)
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…125 °C)
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    raccordement électrique
    3 broches 1 connecteur mâle M12
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC, limites de tension: 8…33 V
    24 V CC, limites de tension: 8…33 V
    quantité du lot
    Lot de 25
    type d'emballage
    Groupe
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    0…16 bar
    pression accidentelle maximum permise
    36 bar
    pression de rupture
    40 bar
    affichage local
    Sans
    type de circuit
    Télécommande
    consommation électrique
    < 20 mA
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    FPM (Viton)
    Acier inoxydable type AISI 303
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    tenue aux ondes de choc
    1 kV (42 Ohm) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV (12 Ohm) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de mesure
    +/- 0.3 % de la plage de mesure
    précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    poids du produit
    0,095 kg
    hauteur
    58,1 mm
    longueur
    48,5 mm
    Environnement
    normes
    CE
    EN/CEI 61326-2-3
    certifications du produit
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV (dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (avec contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m (80…1000 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0.15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 2 fils (4-20 mA)



  • Courbes de performance

    Courbes de sortie